17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超速乾60分モルタル

通常単価(税別)
2,904円
税込単価
3,194円
通常出荷日:3日目

骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。急を要する補修に最適。無収縮タイプ。【特長】・従...

詳細を確認
  • 商品種類
    建築・内装用補修剤
  • 色
    グレー
  • 硬化時間
    約60分
  • JANコード
    4905488601106
  • 施工面積
    10×1000×400mm
  • 仕様
    速乾、無収縮、砂入りセメント、高強度
  • 内容量
    1袋(10kg)

型番:

10631500
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

型番カラー施工面積(厚)×(縦)×(横)mmサイズ(mm)硬化時間仕様
10631500グレー10×1,000×400380×320×(厚)80約60分速乾、無収縮、砂入りセメント、高強度

10631500の仕様・寸法情報

商品種類
建築・内装用補修剤
色
グレー
硬化時間
約60分
JANコード
4905488601106
施工面積
10×1000×400mm
仕様
速乾、無収縮、砂入りセメント、高強度
内容量
1袋(10kg)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
10631500

内容量

最小発注数量
1袋(10kg)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,904円
( 3,194円 )
3日目

詳細情報

基本情報

骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。急を要する補修に最適。無収縮タイプ。
【特長】
・従来スピード工事用の急硬セメントの持つ欠点であった(ワレやダレ、収縮、接着不良)等の全てを改良した全く新しい画期的な製品で冬場の施工に最適です。
・約5m/m程度の薄塗りでも、割れたりヒビ割れしません。
【用途】
・モルタル塗り(下地塗り、中塗、仕上げ塗り)、土間、ベランダ、屋上、道路、一般工場床、 樹脂モルタルの下地、床工事の下地など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超速乾60分モルタルの型番10631500のページです。 型番10631500に関する仕様情報を記載しております。
超速乾60分モルタルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超速乾60分モルタル
タイルの接着材 速乾タイプ
モルタル壁
流し込みモルタル
水中モルタル
耐火モルタルS
メーカー家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学
通常価格2,904円914円1,324円1,397円1,136円1,672円
通常出荷日3日目9日目3日目3日目3日目9日目
商品種類建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤水中用補修剤建築・内装用補修剤
色グレーグレーグレーグレーグレーグレー
硬化時間約60分約3~6時間約150分約120分約180分約24~48時間
JANコード490548860110649054881002344905488123479490548812346249054881353734905488135403
施工面積10×1000×400mm約5m×5m×2m2×1000×1000mm176×100×100mm10×230×230mm並型耐火レンガ24個分
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました