ファクトリーサプライ用品技術窓口

36gクロス消しゴム

通常単価(税別)
1,164円
税込単価
1,280円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・成分…メラミン、塩化ビニール、フェニルグリコール・容量…36g・クロスや壁に付いた汚れ、...

詳細を確認
  • 容量
    36g
  • 成分
    メラミン、塩化ビニール、フェニルグリコール

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA934SB-17
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA934SB-17の仕様・寸法情報

容量
36g
成分
メラミン、塩化ビニール、フェニルグリコール

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA934SB-17
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,164円
( 1,280円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・成分…メラミン、塩化ビニール、フェニルグリコール
・容量…36g
・クロスや壁に付いた汚れ、落書きを消します。
・研磨剤は含みません。
・水性、油性の汚れにも対応(※ボールペン、油性マーカー等の汚れは落としきれません)

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

36gクロス消しゴムの型番EA934SB-17のページです。 型番EA934SB-17に関する仕様情報を記載しております。
36gクロス消しゴムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
36gクロス消しゴム
400g タイル目地材
400g 外壁用パテ
400g ひび割れ補修材
400g タイル接着ボンド
400g 水槽用パテ(グリーン)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,164円831円856円1,013円831円856円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
容量36g-----
成分メラミン、塩化ビニール、フェニルグリコールポルトラントセメント・寒水石・他オレフィン系樹脂・無機質充填剤・他アクリル系エマルジョン樹脂・無機質充填材・他-オレフィン系樹脂・無機質充填剤・他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました