ファクトリーサプライ用品技術窓口

[6本組]補修用ペイントセット

通常単価(税別)
2,628円
税込単価
2,891円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・セット内容…(6本組)ホワイト、ブレー、ライトオーク、ウッディナチュラル、ブラウン、ダー...

詳細を確認
  • セット内容
    (6本組)ホワイト、グレー、ライトオーク、ウッディナチュラル、ブラウン、ダークオーク
  • 内容量
    5ml

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA934SB-50
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA934SB-50の仕様・寸法情報

セット内容
(6本組)ホワイト、グレー、ライトオーク、ウッディナチュラル、ブラウン、ダークオーク
内容量
5ml

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA934SB-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,628円
( 2,891円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・セット内容…(6本組)ホワイト、ブレー、ライトオーク、ウッディナチュラル、ブラウン、ダークオーク
・内容量…5ml
・ツヤ出し液(ツヤあり)付
・隠蔽力が強い顔料タイプで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。
・木製だけでなく、紙、金属プラスチックにも使用可能です。
・極細・平刷毛付

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[6本組]補修用ペイントセットの型番EA934SB-50のページです。 型番EA934SB-50に関する仕様情報を記載しております。
[6本組]補修用ペイントセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[6本組]補修用ペイントセット
12ml 筆付ペイント・補修用
50g 補修用筆付ペイント
エスコ 6g フローリング補修剤
13ml 補修ペン・アルミサッシ用
100g すき間用パテ(屋内用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,628円738円 -2,083円681円1,592円1,045円
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目2日目
セット内容(6本組)ホワイト、グレー、ライトオーク、ウッディナチュラル、ブラウン、ダークオーク-----
内容量5ml12ml50g6g13ml100g
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました