ファクトリーサプライ用品技術窓口

65x35mm平ゴムロープ用フック

通常単価(税別)
433円
税込単価
476円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…スチール(樹脂コーティング)・外寸サイズ…65×35mm・線径…4mm・フック内径...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 材質
    スチール(樹脂コーティング)
  • 線径
    4mm
  • 商品詳細種別
    平ゴムロープ用フック(エスカンクネクネ)
  • フック内径
    27mm
  • 外寸サイズ
    65×35mm
  • 適合ロープ
    幅:30mm

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA628RY-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA628RY-2の仕様・寸法情報

その他
オプション
材質
スチール(樹脂コーティング)
線径
4mm
商品詳細種別
平ゴムロープ用フック(エスカンクネクネ)
フック内径
27mm
外寸サイズ
65×35mm
適合ロープ
幅:30mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA628RY-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
433円
( 476円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…スチール(樹脂コーティング)
・外寸サイズ…65×35mm
・線径…4mm
・フック内径…27mm
・独特な形状で作業が短縮できます。

ご注意

  • 写真は代表画像です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

65x35mm平ゴムロープ用フックの型番EA628RY-2のページです。 型番EA628RY-2に関する仕様情報を記載しております。
65x35mm平ゴムロープ用フックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
65x35mm平ゴムロープ用フック
16x1000mm バンジーコード(フラット型)
φ 5.0x200mm ロープ止め金具(丸型/10本)
φ 5.0x200mm ロープ止め金具(J型/10本)
φ 7.0x200mm ロープ止め金具(J型/10本)
φ6.0x200mm ロープ止め金具(J型/ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格433円877円1,155円1,320円2,278円868円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
その他オプション-オプションオプションオプションオプション
材質スチール(樹脂コーティング)-鉄(ユニクロメッキ)鉄(ユニクロメッキ)鉄(クロメートメッキ)ステンレス(SUS304)
線径4mm-Φ5mmΦ5mmΦ7mmΦ6mm
商品詳細種別平ゴムロープ用フック(エスカンクネクネ)-ロープ止め金具ロープ止め金具ロープ止め金具ロープ止め金具
フック内径27mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました