ファクトリーサプライ用品技術窓口

18Lタイヤつや出しワックス

通常単価(税別)
19,130
税込単価
21,043
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・中性・タイヤの保護・ツヤ出しに最適です。・深みのあるツヤ乳化性液状タイプでタイヤに優しい...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    水性ワックス
  • 用途
    その他
  • 商品詳細種別
    TLワックス
  • 内容量
    18L
  • メーカー型番
    44830
  • メーカー
    日本磨料工業(PIKAL)
  • 用途詳細
    工業用洗浄剤

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA928AJ-182
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA928AJ-182の仕様・寸法情報

商品タイプ
水性ワックス
用途
その他
商品詳細種別
TLワックス
内容量
18L
メーカー型番
44830
メーカー
日本磨料工業(PIKAL)
用途詳細
工業用洗浄剤
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA928AJ-182
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,130
( 21,043 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・中性
・タイヤの保護・ツヤ出しに最適です。
・深みのあるツヤ乳化性液状タイプでタイヤに優しいワックスです。
・内容量…18L

ご注意

  • 写真は代表画像です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18Lタイヤつや出しワックスの型番EA928AJ-182のページです。 型番EA928AJ-182に関する仕様情報を記載しております。
18Lタイヤつや出しワックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18Lタイヤつや出しワックス
18.0L 化学床用ワックス
つや出しコンパウンド
18Lアスファルト用洗浄剤
4.0L ワックス剥離剤(超強力)
18L油分散洗浄剤
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格19,13014,4551,10020,9369,12413,776
通常出荷日1日目2日目1日目〜1日目1日目2日目
商品タイプ水性ワックス水性ワックス樹脂ワックス洗剤はく離剤洗剤
用途その他床・壁用その他その他床・壁用その他
商品詳細種別TLワックス-----
内容量18L18L100g18L4L18kg
メーカー型番44830C56-18LX-MB-3749CH262-04LX-MB4507

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト