ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC100V/1.0kW 高圧洗浄機

通常単価(税別)
141,556
税込単価
155,712
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

・移動にも収納にも便利なサイズ・プロ仕様の丈夫な設計・使いやすさを追求・扱いやすいダイレクトコネクター...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    高圧洗浄機
  • 機能
    冷水
  • 仕様
    電動タイプ
  • 吐出水量
    400L/h
  • 吐出圧力
    8MPa
  • 最高給水温度
    60℃
  • モーター出力
    1.0kW
  • サイズ
    360×380×930mm
  • 重量
    23.7kg
  • 電源コード長さ
    5m
  • 水道ホース
    6m

ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EA115KC-2A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA115KC-2Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
高圧洗浄機
機能
冷水
仕様
電動タイプ
吐出水量
400L/h
吐出圧力
8MPa
最高給水温度
60℃
電源
100V単相60Hz
モーター出力
1.0kW
サイズ
360×380×930mm
重量
23.7kg
電源コード長さ
5m
水道ホース
6m
付属品
高圧ホース10m、トリガーガン、AVSスプレーランス840mm、ワンタッチカップリング(本体側)、ダイレクトコネクター、ノズルチップ固定ホルダー、ノズルチップ15度パワーノズル、洗浄剤散布用ノズル
-
-

絞り込み条件

  • 電源

  • 付属品

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA115KC-2A

電源

付属品

最小発注数量
100V単相60Hz
高圧ホース10m、トリガーガン、AVSスプレーランス840mm、ワンタッチカップリング(本体側)、ダイレクトコネクター、ノズルチップ固定ホルダー、ノズルチップ15度パワーノズル、洗浄剤散布用ノズル
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
141,556
( 155,712 )
2日目

詳細情報

基本情報

・移動にも収納にも便利なサイズ
・プロ仕様の丈夫な設計
・使いやすさを追求
・扱いやすいダイレクトコネクタートリガーガンにダイレクトコネクターを取付けることで、至近距離の洗浄も簡単に行えます。
・パワーノズルは従来品と比べ洗浄力40%アップ。均一な水圧を可能にし、洗いムラがなく短時間に洗浄が行えます。

ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/1.0kW 高圧洗浄機の型番EA115KC-2Aのページです。 型番EA115KC-2Aに関する仕様情報を記載しております。
AC100V/1.0kW 高圧洗浄機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/1.0kW 高圧洗浄機
DC14.4V/18.0V [充電式]高圧洗浄機
900ml クリーニングガン
スチームクリーナーセット AC100V/1000W 0.3L
高圧洗浄機 AC100V 家庭用(延長ホース・ケース付)
スチームクリーナー AC100V/1000W アイボリー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格141,55647,048 -15,687 -12,90651,00010,805
通常出荷日2日目1日目〜2日目2日目2日目2日目
商品タイプ高圧洗浄機高圧洗浄機その他その他高圧洗浄機その他
機能冷水--スチーム冷水スチーム
仕様電動タイプバッテリータイプ-電動タイプ電動タイプ電動タイプ
吐出水量400L/h-----
吐出圧力8MPa0.5~2.0MPa----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト