ファクトリーサプライ用品技術窓口

高圧洗浄機440 圧力計付

  • 商品タイプ
    高圧洗浄機
  • 機能
    冷水
  • 仕様
    電動タイプ
  • JANコード
    4991756160499
  • トラスココード
    806-7649
  • 質量(g)
    9200.0
  • 奥行(mm)
    230
  • 高さ(mm)
    210
  • 吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)
    3.9/3.9
  • 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)
    3.0/3.7
  • 幅(mm)
    270
  • 電源コード長さ(m)
    2.7
  • 電源(V)
    単相100
  • 吐出水量(L/min)
    3.0(50Hz)・3.7(60Hz)
  • 騒音値(dB)
    75
  • 給水方式
    自吸式

型番:

EP45H
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EP45Hの仕様・寸法情報

商品タイプ
高圧洗浄機
機能
冷水
仕様
電動タイプ
JANコード
4991756160499
トラスココード
806-7649
質量(g)
9200.0
奥行(mm)
230
高さ(mm)
210
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)
3.9/3.9
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)
3.0/3.7
幅(mm)
270
電源コード長さ(m)
2.7
電源(V)
単相100
吐出水量(L/min)
3.0(50Hz)・3.7(60Hz)
騒音値(dB)
75
給水方式
自吸式

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EP45H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,061円
( 71,567円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧力調整が簡単です。
・プロ用としてエアコンのフィン洗浄に最適です。
・電動100Vタイプで溜め水で使用できる自吸式です。
・貯水タンクとしても使えるプラスチック収納ケース付です。
【用途】
・エアコンのフィン洗浄、園芸用の噴霧など。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧洗浄機440 圧力計付の型番EP45Hのページです。 型番EP45Hに関する仕様情報を記載しております。
高圧洗浄機440 圧力計付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧洗浄機440 圧力計付
高圧洗浄機 冷水タイプ・ポータブル 吐出圧力(MPa) 3.9
アサダ デュアルガン 16/200G用 SUSワンタッチカプラ仕様
アサダ SUS洗管ホースC無 12/80G・11/110用 20m 1タッチC
アサダ コックキット 3/8 洗管ホース用 クイックカプラ
アサダ 洗管ホースコック無 12/80G・11/110用 20m ワンタッチC
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格65,061円58,353円54,660円58,862円38,472円45,718円
通常出荷日1日目1日目5日目5日目6日目4日目
商品タイプ高圧洗浄機高圧洗浄機その他その他その他その他
機能冷水冷水----
仕様電動タイプ電動タイプ----
JANコード499175616049949917561605054991756147902499175618253849917560896774991756182521
トラスココード806-7649252-8029135-5402806-7835135-6978806-7842
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました