ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
JOHNAN 油吸着材 アブラトール 油専用 シート PCタイプ【25~100個入り】 |
|
ニューピグコーポレーション ピグ マットミディアムウェイト【100~125個入り】 |
|
エスコ ごみ袋(30~90L)【20~30個入り】 |
|
トラスコ中山 水油吸収シート 吸い魔人【30個入り】 |
|
トラスコ中山 オイルキャッチャー(天然繊維)【10~100個入り】 |
|
ミスミ 薄型オイル吸着シート【10個入り】 |
【商品仕様】・内容量…420ml・強力油汚れ専用クリーナー・換気扇、ガスレンジ、空気洗浄、アルミフィン...
詳細を確認【商品仕様】
・内容量…420ml
・強力油汚れ専用クリーナー
・換気扇、ガスレンジ、空気洗浄、アルミフィンの洗浄にも使用できます。
・アルカリ性エアゾール
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ムラテックKDS
シンプルグリーン 詰替え式ボトル 4L
4.5通常価格(税別):3,384円

ムラテックKDS
シンプルグリーン5ガロン 詰替え式ボトル
4通常価格(税別):13,111円

トラスコ中山
強力水溶性洗浄剤 αマルチクリーナー
4.7通常価格(税別):1,828円~

アズワン
アズツール粉石鹸(ピンク石鹸)APC-6
4.4通常価格(税別):1,278円

小林製薬
メガネクリーナふきふき 40包
5通常価格(税別):951円

呉工業
エレクトロニッククリーナー 380ml
4.8通常価格(税別):1,269円

花王
マジックリン 除菌プラス 業務用
4.3通常価格(税別):3,471円

エスコ
水処理剤(ニチパットレジパック)
3通常価格(税別):9,961円

鈴木油脂工業
アルカリイオン水S(ハンドガン付)
0通常価格(税別):6,832円