ファクトリーサプライ用品技術窓口

5Lロングノズルオイルジョッキ(ふた付)

通常単価(税別)
2,337円
税込単価
2,571円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…ポリエチレン・ノズル外径…22mm・ノズル根元部に異物混入防止の網付・本体・ノズル...

詳細を確認
  • 容量 (ml)
    5000
  • 材質
    ポリエチレン
  • 仕様
    フィルター目サイズ:約3~3.5mm
  • 目盛単位
    1L
  • ノズル長
    500mm
  • 口径
    75mm
  • ノズル外径
    22mm
  • メーカー
    瑞穂化成工業
  • メーカー型番
    0154L

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA991BC-31
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA991BC-31の仕様・寸法情報

容量(ml)
5000
材質
ポリエチレン
仕様
フィルター目サイズ:約3~3.5mm
目盛単位
1L
ノズル長
500mm
口径
75mm
ノズル外径
22mm
メーカー
瑞穂化成工業
メーカー型番
0154L
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA991BC-31
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,337円
( 2,571円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリエチレン
・ノズル外径…22mm
・ノズル根元部に異物混入防止の網付
・本体・ノズル先端部ふた付
・目盛付
・ロングノズルが収納できるフック付
・容量…5L
・ノズル長…500mm
・目盛単位…1L

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5Lロングノズルオイルジョッキ(ふた付)の型番EA991BC-31のページです。 型番EA991BC-31に関する仕様情報を記載しております。
5Lロングノズルオイルジョッキ(ふた付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5Lロングノズルオイルジョッキ(ふた付)
オイルジョッキ フタ付
50ml オイラー・精密用(真鍮ノズル・調整式)
プラスチックオイルジョッキ
プラスチックオイルジョッキ(ふた付)
1L プランジャー缶
メーカーエスコ瑞穂化成工業エスコエスコエスコエスコ
通常価格2,337円1,780円 -1,354円624円 -2,809円 -20,221円
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
容量(ml)5000-50---
材質ポリエチレン-本体:ポリエチレン、ノズル:真鍮ポリエチレン容器:高密度ポリエチレン、ノズル:低密度ポリエチレン皿:スチール、ポンプ:真鍮、缶:スチール
仕様フィルター目サイズ:約3~3.5mm--フィルター目サイズ:約3~3.5mmふた付タイプ-
目盛単位1L-----
ノズル長500mm-48mm230mm--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました