ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

914×133×19mm ケーブルプロテクター(1溝)

通常単価(税別)
7,620円~16,334円
税込単価
8,382円~17,967円
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置!・汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター【商...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

色

サイズ(mm)

重量(kg)

商品詳細種別

最小発注数量
ケーブルプロテクター
黒
幅:260、高さ:38.1、全長:304
1.4
914x133x19mm ケーブルプロテクター(1溝)
1個
ケーブルプロテクター
黄
幅:133、高さ:19、全長:914
1.4
914x133x19mm ケーブルプロテクター(1溝)
1個
90°左曲りアダプター
黒
幅:133、高さ:19、全長:914
0.8
-
1個
90°左曲りアダプター
黄
幅:177、高さ:19、全長:177
0.8
-
1個
90°右曲りアダプター
黒
幅:177、高さ:19、全長:177
0.8
-
1個
90°右曲りアダプター
黄
幅:177、高さ:19、全長:177
0.8
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,334円
( 17,967円 )
2日目
16,066円
( 17,673円 )
2日目
7,620円
( 8,382円 )
2日目
7,656円
( 8,422円 )
2日目
7,620円
( 8,382円 )
2日目
7,656円
( 8,422円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置!
・汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
【商品仕様】
・汎用性の高い軽量タイプ
・下部スリットタイプ
・耐久性があります

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

914×133×19mm ケーブルプロテクター(1溝)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
914×133×19mm ケーブルプロテクター(1溝)
914x362x76mm ケーブルプロテクター(下スリット)
アダプター(EA983PF-1、-2用)
コードプロテクター(1溝/5溝)
ケーブルプロテクター(低床型)
ケーブルプロテクター
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコ大研化成工業
通常価格7,620円-83,683円 -29,425円11,370円 -46,164円 -13,215円 -
通常出荷日2日目1日目1日目2日目2日目4日目
材質ポリウレタン耐候性ポリウレタンポリウレタン工業用ゴムポリウレタン-
耐荷重約477kg約3.8t約477kg---
詳細1適合ケーブル径φ12.7mm以下用(下部スリットタイプ)--下部スリットタイプ--
溝数112---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト