ファクトリーサプライ用品技術窓口

パワープーラー

通常単価(税別)
26,471円
税込単価
29,118円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・家屋の建起こし、植木の枝曲げに張線作業・通線作業に最適です。

  • 商品タイプ
    荷締機
  • ロープ長
    10m
  • 最大巻取長さ
    無制限
  • 商品詳細種別
    パワープーラー

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA988MM-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA988MM-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
荷締機
最大使用荷重(t)
2
ワイヤ径(mm)
10
重量
1.8kg
ロープ長
10m
最大巻取長さ
無制限
商品詳細種別
パワープーラー
引張能力
1.96kN

絞り込み条件

  • 最大使用荷重(t)

  • ワイヤ径(mm)

  • 重量

  • 引張能力

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA988MM-1

最大使用荷重

(t)

ワイヤ径

(mm)

重量

引張能力

最小発注数量
2
10
1.8kg
1.96kN
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,471円
( 29,118円 )
1日目

詳細情報

基本情報

・家屋の建起こし、植木の枝曲げに張線作業・通線作業に最適です。

ご注意

  • 写真は代表画像です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワープーラーの型番EA988MM-1のページです。 型番EA988MM-1に関する仕様情報を記載しております。
パワープーラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワープーラー
45kg 荷締ストラップ(ステンレス製/カム式)
荷締ストラップ(橙)
ワイヤー式荷締機
荷締ストラップ(OD)
25mm 荷締ストラップ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格26,471円2,784円 -1,179円 -2,204円 -1,179円 -379円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプ荷締機荷締機荷締機-荷締機ベルト荷締機
ロープ長10m-----
最大巻取長さ無制限-----
商品詳細種別パワープーラー荷締ストラップ(ステンレス製カム式)荷締ストラップ(橙)-荷締ストラップ(OD)荷締ストラップ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました