17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

コーススレッド(ステンレス製)【8~16個入り】

コーススレッド(ステンレス製)
通常単価(税別)
624円~1,026円
税込単価
686円~1,129円
通常出荷日:3日目

・硬質木材、コンパネ・集成板など錆が気になる場所に最適

  • 写真は代表画像です。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

入数

最小発注数量
4.2×32mm
16個
1パック

16個入り

4.2×38mm
16個
1パック

16個入り

4.2×41mm
16個
1パック

16個入り

4.2×45mm
16個
1パック

16個入り

4.2×51mm
16個
1パック

16個入り

4.5×65mm
12個
1パック

12個入り

4.5×75mm
12個
1パック

12個入り

5.2×90mm
8個
1パック

8個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
624円
( 686円 )
3日目
661円
( 727円 )
3日目
698円
( 768円 )
3日目
735円
( 809円 )
3日目
827円
( 910円 )
3日目
880円
( 968円 )
3日目
1,026円
( 1,129円 )
3日目
1,026円
( 1,129円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・硬質木材、コンパネ・集成板など錆が気になる場所に最適

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コーススレッド(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーススレッド(ステンレス製)
コーススレッドスリム(ステンレス製)
4.8x 32mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/500本)
4.1x 25mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/200本)
2.7x 16mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/18本)
3.5x 20mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/200本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格624円-644円 -14,338円3,447円389円2,490円
通常出荷日3日目3日目1日目1日目1日目1日目
材質詳細SUS305J1(パシペート仕上げ)SUS410(パシペート仕上げ)----
詳細1(+)ラッパフレキ頭(+)フレキ頭----
商品詳細種別コーススレッド(ステンレス製)コーススレッドスリム(ステンレス製)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト