17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    プルハンドル

    プルハンドル
    通常単価(税別)
    9631,055
    税込単価
    1,0591,161
    通常出荷日:3日目
    • 写真は代表画像です。
    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    最小発注数量
    1個
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    963
    ( 1,059 )
    3日目
    1,055
    ( 1,161 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    ご注意

    • 写真は代表画像です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    プルハンドルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プルハンドル
    40.0x120mm 取 手(スチール製)
    93x75mm トランク取手(ステンレス製)
    117mm トランク取手(スチール製)
    プルハンドル(アルミ製/白)
    M4x0.7mm/ 45mm プルハンドル(アルミ製/白)
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格963-2,8491,1161,6191,156 -1,386
    通常出荷日3日目1日目1日目1日目1日目〜2日目
    材質詳細ポリアミド(ガラス繊維強化)スチール(軟鋼線材+鋼板)SUS304(研磨仕上げ)亜鉛メッキクロメートA6NO1Sアルミニウム(A6NO1S)
    深さ22mm-----
    プレートサイズ58×115mm190×19×3(H)mm93×75mm111×29.5mm--
    プレート厚3mm-----
    取手内寸31×91mm-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    取手カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト