ファクトリーサプライ用品技術窓口

50x1168mm作業用ベルト

通常単価(税別)
5,658円
税込単価
6,224円
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・ベルトサイズ…幅:50mm、長さ:880mm・バックル形状…ダブル・材質…革・フロント部...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業ベルト
  • 材質
    革
  • ベルト幅
    50mm
  • バックル形状
    ダブル
  • ベルト胴周り(mm)
    736~1168
  • 全長 (mm)
    金具部分有り:1335、ベルト部分のみ:1280

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA925CF-5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA925CF-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業ベルト
材質
革
ベルト幅
50mm
バックル形状
ダブル
ベルト胴周り(mm)
736~1168
全長(mm)
金具部分有り:1335、ベルト部分のみ:1280

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA925CF-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,658円
( 6,224円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ベルトサイズ…幅:50mm、長さ:880mm
・バックル形状…ダブル
・材質…革
・フロント部分が細くなっており、屈んだ時にベルトが体を圧迫せず快適に作業できます。

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50x1168mm作業用ベルトの型番EA925CF-5のページです。 型番EA925CF-5に関する仕様情報を記載しております。
50x1168mm作業用ベルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50x1168mm作業用ベルト
50x1400mm 作業用ベルト
37x1080mm 作業用ベルト
38mm 作業用ベルト
作業用ベルト(バックル形状ダブル)
作業ベルト(ワンタッチバックル式)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,658円1,527円893円1,129円7,390円 -1,988円 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプ作業ベルト作業ベルト-作業ベルト作業ベルト作業ベルト
材質革ベルト:アクリル、バックル・先止め:鉄(ニッケルメッキ)-ベルト:ナイロン、バックル:ニッケルメッキ革ポリプロピレン
ベルト幅50mm50mm37mm38mm--
バックル形状ダブル--シングル--
ベルト胴周り(mm)736~1168-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました