ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業用ベルト(バックル形状ダブル)

通常単価(税別)
7,390円~7,740円
税込単価
8,129円~8,514円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

フロント部分が細くなっており、かがんだ時にベルトが体を圧迫せずに快適に作業できます

  • 商品タイプ
    作業ベルト
  • 材質
    革
  • 商品詳細種別
    作業用ベルト(バックル形状ダブル)

ご注意

  • 写真は代表画像です。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • ベルトサイズ

  • バックル形状

  • 詳細1

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

ベルトサイズ

バックル形状

詳細1

最小発注数量
幅:50mm、長さ:1100mm
ダブル
-
1個
幅:50mm、長さ:1260mm
ダブル
-
1個
幅:50mm、長さ:1100mm
シングル
エンボス加工された作業用ベルト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,390円
( 8,129円 )
1日目
7,467円
( 8,214円 )
1日目
7,740円
( 8,514円 )
1日目

詳細情報

基本情報

フロント部分が細くなっており、かがんだ時にベルトが体を圧迫せずに快適に作業できます

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業用ベルト(バックル形状ダブル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業用ベルト(バックル形状ダブル)
38mm 作業用ベルト
作業ベルト(ワンタッチバックル式)
50x1400mm 作業用ベルト
50x1168mm作業用ベルト
37x1080mm 作業用ベルト
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,390円-1,129円1,988円 -1,527円5,658円893円
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目2日目1日目
商品タイプ作業ベルト作業ベルト作業ベルト作業ベルト作業ベルト-
材質革ベルト:ナイロン、バックル:ニッケルメッキポリプロピレンベルト:アクリル、バックル・先止め:鉄(ニッケルメッキ)革-
商品詳細種別作業用ベルト(バックル形状ダブル)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト