ファクトリーサプライ用品技術窓口

475x410x300mmバーベキューグリル(ステンレス製)

通常単価(税別)
11,075円
税込単価
12,183円
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・焚き火、バーベキュー、コンロに。・材質…本体・低板:ステンレス、網・目皿・スタンド:スチ...

詳細を確認
  • 材質
    本体・低板:ステンレス、網・目皿・スタンド:スチール
  • 重量
    3.8kg
  • サイズ(mm)
    使用時:475×410×300mm、収納時:570×470×60mm
  • 付属品
    収納バッグ

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA913LD-11
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

EA913LD-11の仕様・寸法情報

材質
本体・低板:ステンレス、網・目皿・スタンド:スチール
重量
3.8kg
サイズ(mm)
使用時:475×410×300mm、収納時:570×470×60mm
付属品
収納バッグ

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA913LD-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,075円
( 12,183円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・焚き火、バーベキュー、コンロに。
・材質…本体・低板:ステンレス、網・目皿・スタンド:スチール
・付属品…収納バッグ
・サイズ(W×D×H)…使用時:475×410×300mm、収納時:570×470×60mm
・重量…3.8kg

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

475x410x300mmバーベキューグリル(ステンレス製)の型番EA913LD-11のページです。 型番EA913LD-11に関する仕様情報を記載しております。
475x410x300mmバーベキューグリル(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
475x410x300mmバーベキューグリル(ステンレス製)
φ98x100mm/420ml コップ(プラスティック/100個)
215x147x130mm PPパック
シール容器(ポリエチレン)
シール容器(角型)
60/100/220/275/360ml コップ(プラスティック)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,075円2,129円1,253円411円 -545円 -806円 -
通常出荷日2日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質本体・低板:ステンレス、網・目皿・スタンド:スチールプラスチック本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン本体:スチロール、フタ:ポリエチレン本体:AS樹脂、フタ:ポリエチレン、EVA樹脂プラスチック
重量3.8kg11g----
サイズ(mm)使用時:475×410×300mm、収納時:570×470×60mm-----
付属品収納バッグ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました