ファクトリーサプライ用品技術窓口

4丁包丁・はさみセット

通常単価(税別)
11,642円
税込単価
12,806円
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・〈セット内容〉ペティナイフ(刃長130mm)、三徳包丁(刃長180mm)、洋包丁(刃長1...

詳細を確認
  • 材質
    包丁・はさみの刃:特殊ステンレス刃物鋼包丁柄:PP樹脂(エンドキャップ:ABS樹脂)はさみ柄:ABS樹脂ナイフブロック:カバ材
  • ナイフブロックサイズ
    100×155×245(H)mm
  • セット内容
    ペティナイフ(刃長130mm)、三徳包丁(刃長180mm)、洋包丁(刃長180mm)、料理ばさみ(全長207mm)、ナイフブロック

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA912HB-18
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ナイフブロック付

EA912HB-18の仕様・寸法情報

材質
包丁・はさみの刃:特殊ステンレス刃物鋼包丁柄:PP樹脂(エンドキャップ:ABS樹脂)はさみ柄:ABS樹脂ナイフブロック:カバ材
ナイフブロックサイズ
100×155×245(H)mm
セット内容
ペティナイフ(刃長130mm)、三徳包丁(刃長180mm)、洋包丁(刃長180mm)、料理ばさみ(全長207mm)、ナイフブロック
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA912HB-18
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,642円
( 12,806円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・〈セット内容〉ペティナイフ(刃長130mm)、三徳包丁(刃長180mm)、洋包丁(刃長180mm)、料理ばさみ(全長207mm)、ナイフブロック
・材質…包丁・はさみの刃:特殊ステンレス刃物鋼、包丁柄:PP樹脂(エンドキャップ:ABS樹脂)、はさみ柄:ABS樹脂、ナイフブロック:カバ材
・ナイフブロックサイズ…100×155×245(H)mm

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4丁包丁・はさみセットの型番EA912HB-18のページです。 型番EA912HB-18に関する仕様情報を記載しております。
4丁包丁・はさみセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4丁包丁・はさみセット
密閉保存容器(4方ロック式/2~4個)
4方ロック式 密閉保存容器
475x410x300mmバーベキューグリル(ステンレス製)
保存容器 EA508TG-1~3
60/100/220/275/360ml コップ(プラスティック)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,642円744円637円 -11,075円1,090円 -806円 -
通常出荷日2日目3日目3日目2日目3日目3日目
材質包丁・はさみの刃:特殊ステンレス刃物鋼包丁柄:PP樹脂(エンドキャップ:ABS樹脂)はさみ柄:ABS樹脂ナイフブロック:カバ材本体・フタ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴムポリプロピレン本体・低板:ステンレス、網・目皿・スタンド:スチール本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレンプラスチック
ナイフブロックサイズ100×155×245(H)mm-----
セット内容ペティナイフ(刃長130mm)、三徳包丁(刃長180mm)、洋包丁(刃長180mm)、料理ばさみ(全長207mm)、ナイフブロック-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました