17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シートフローター

シートフローター

通常単価(税別)
18,57948,141
税込単価
20,43752,955
通常出荷日:3日目

・安全、そしてすばやく効率的に積み重なった鉄板を1枚ずつ引き離します。・0.2mm~3mm厚の素材用・...

詳細を確認
  • 入数
    2個入り

ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 引き離し能力は鉄板がオイル加工、またはオイルが付着している場合、低下する場合があります。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(W×D×H)

  • 重量(2個)

  • 取付穴サイズ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

サイズ(W×D×H)

重量(2個)

取付穴サイズ

最小発注数量
73×65×76mm
1.4kg
M8
1個
92×76×102mm
3.1kg
M8
1個
113×89×152mm
6.75kg
M10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,579
( 20,437 )
3日目
24,660
( 27,126 )
3日目
48,141
( 52,955 )
3日目

詳細情報

基本情報

・安全、そしてすばやく効率的に積み重なった鉄板を1枚ずつ引き離します。
・0.2mm~3mm厚の素材用
・※引き離し能力は鉄板がオイル加工、またはオイルが付着している場合、低下する場合があります。
・重なっている鉄板が本体のN極に接していると鉄板はS極となります。各鉄板はS極となり接している面がS極同士となる為、反発し合い反発力で1枚ずつはがれます。

ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 引き離し能力は鉄板がオイル加工、またはオイルが付着している場合、低下する場合があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シートフローターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シートフローター
丸格子形マグネット
スーパー標準型マグネット棒
下西 二重管式マグネットバー
強力角形マグネット棒
マグスラッジクリーナー
メーカーエスコカネテックスーパーツール下西製作所カネテックスーパーツール
通常価格18,579-56,329 -15,744 -58,06030,8168,073 -
通常出荷日3日目1日目9日目〜4日目1日目1日目
入数2個入り-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

磁選用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト