ファクトリーサプライ用品技術窓口

640x420x450mm/60Lクーラーボックス

通常単価(税別)
21,534円
税込単価
23,687円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…本体・ふた:ポリエチレン、ハンドル・タイヤ:ポリプロピレン、断熱材:発泡スチロール...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保冷容器
  • カラー
    ブルー
  • 材質
    本体・ふた:ポリエチレン、ハンドル・タイヤ:ポリプロピレン、断熱材:発泡スチロール
  • 重量
    5.8kg
  • 容量
    60L
  • 外寸(W×D×H)
    640×420×450mm
  • 内寸(W×D×H)
    500×250×330mm
  • 型番
    M-5060
  • メーカー
    キャプテンスタッグ

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA917AH-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

使用方法・使用事例

使用事例

640x420x450mm/60Lクーラーボックス 使用例

EA917AH-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
保冷容器
カラー
ブルー
材質
本体・ふた:ポリエチレン、ハンドル・タイヤ:ポリプロピレン、断熱材:発泡スチロール
重量
5.8kg
容量
60L
外寸(W×D×H)
640×420×450mm
内寸(W×D×H)
500×250×330mm
型番
M-5060
メーカー
キャプテンスタッグ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA917AH-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,534円
( 23,687円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…本体・ふた:ポリエチレン、ハンドル・タイヤ:ポリプロピレン、断熱材:発泡スチロール
・キャリーハンドル、キャスター付
・容量…60L
・重量…5.8kg
・外寸(W×D×H)…640×420×450mm
・内寸(W×D×H)…500×250×330mm

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

640x420x450mm/60Lクーラーボックスの型番EA917AH-3のページです。 型番EA917AH-3に関する仕様情報を記載しております。
640x420x450mm/60Lクーラーボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
640x420x450mm/60Lクーラーボックス
620x360x390mm/47L クーラーボックス
195x255x35mm 強力保冷剤
170x100x10mm/150g 保冷剤(8個)
クーラーボックス(19.3L/25L)
発泡クーラーボックス
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格21,534円17,966円2,306円1,076円4,958円2,018円 -
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ保冷容器保冷容器-保冷剤-保冷容器
カラーブルー-----
材質本体・ふた:ポリエチレン、ハンドル・タイヤ:ポリプロピレン、断熱材:発泡スチロール本体:ポリエチレン、密封材:PS/PP、断熱材:PU主成分:植物性天然高分子、容器:ポリエチレン外装袋:ナイロン、ポリエチレン内容物:水、吸水性樹脂、防腐剤ポリプロピレン、ABS樹脂、発泡スチロール本体:発泡スチロール、ひも:ポリプロピレン
重量5.8kg4.6kg1.2kg約150g--
容量60L47L----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました