17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

[マグネット付]ラウンドモーターフィルター(難燃性)【10個入り】

[マグネット付]ラウンドモーターフィルター(難燃性)
通常単価(税別)
2,5922,778
税込単価
2,8513,056
通常出荷日:3日目

・オイルミスト、粉塵等からモーターを守ります。

  • 写真は代表画像です。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

最小発注数量
直径×厚み:φ100×10.7mm
1パック

10個入り

直径×厚み:φ120×10.7mm
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,592
( 2,851 )
3日目
2,778
( 3,056 )
3日目

詳細情報

基本情報

・オイルミスト、粉塵等からモーターを守ります。

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[マグネット付]ラウンドモーターフィルター(難燃性)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[マグネット付]ラウンドモーターフィルター(難燃性)
マシンツールフィルター
サーキュレーター付加湿空気清浄機 EA763AY-121
AC100V/720W 衣類乾燥除湿機(サーキュレーター付)
570×570mmエアコンフィルター
エアフィルター(オイルミスト用/標準型)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,592-3,377 -40,27136,1212,89527,996
通常出荷日3日目1日目2日目2日目3日目2日目
材質難燃性ポリエステル難燃性PLAABS樹脂、ポリプロピレン、POMABS樹脂、ポリプロピレンフルテクト加工ポリエステル繊維(再生PET)フィルター:マイクロデミスター網、フレーム:ステンレス
入数10枚-----
商品詳細種別[マグネット付]ラウンドモーターフィルター(難燃性)マシンツールフィルター----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト