17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

[中字・角芯]ホワイトボードマーカー【10個入り】

[中字・角芯]ホワイトボードマーカー
通常単価(税別)
1,292
税込単価
1,421
通常出荷日:3日目

・使い終わりが分かる「お知らせセンサー」付

  • 写真は代表画像です。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

インク色

入数

最小発注数量
10本
1パック

10個入り

10本
1パック

10個入り

10本
1パック

10個入り

10本
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,292
( 1,421 )
3日目
1,292
( 1,421 )
3日目
1,292
( 1,421 )
3日目
1,292
( 1,421 )
3日目

詳細情報

基本情報

・使い終わりが分かる「お知らせセンサー」付

ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[中字・角芯]ホワイトボードマーカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[中字・角芯]ホワイトボードマーカー
[中字丸芯]油性マーカー
[細字丸芯]油性マーカー
[細字丸芯/極細]油性マーカー
[極細字]油性マジックインキ
[太/細両用]油性マーカー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,292433 -416 -433 -440463 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
詳細1角芯中字丸芯細字丸芯細字丸芯/極細油性太/細両用
線幅中字(4.7mm)1.5~2.0mm0.7~0.9mm細字丸芯:0.9mm、極細:0.4mm0.7mm太:6.0mm、細:1.5~2.0mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト