17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

26枚用 軽とじホッチキス

26枚用 軽とじホッチキス
通常単価(税別)
2,404円
税込単価
2,644円
通常出荷日:3日目
  • 写真は代表画像です。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

最小発注数量
ブルー
1個
レッド
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,404円
( 2,644円 )
3日目
2,404円
( 2,644円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 中とじ製本用ホッチキス(ブラック) 画像

    エスコ

    中とじ製本用ホッチキス(ブラック)

    【商品仕様】サイズ…43(W)×309(D)×55(H)mm。針装てん数…100本。とじ枚数…15枚。とじ奥行…235mm(最大)。A4の冊子60ページ(A3サイズ15枚)までの中とじが可能です。ワンタッチオープン方式。針は本体に付属していません。針は、EA762HD-10、-11をお使いください。JAN:4548745825169

  • ホッチキス針リムーバー/ポケット付 画像

    エスコ

    ホッチキス針リムーバー/ポケット付

    【商品仕様】収納量…100本。全長…135mm。ホッチキス用針はずし。EA762HD-10、-11用。除針・針の収納・ワンタッチ廃棄の1台3役。JAN:4518340403987

  • 32枚用 軽とじホッチキス 画像
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

26枚用 軽とじホッチキスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
26枚用 軽とじホッチキス
ホッチキス
32枚用 軽とじホッチキス
中とじ製本用ホッチキス(ブラック)
[30枚用]中型ホッチキス
[75枚綴じ]中型ホッチキス
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,404円1,055円1,217円6,172円2,949円14,382円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
詳細1フラットクリンチ方式針1000本付----
詳細2ワンタッチオープン方式-----
全長109mm103mm83mm---
とじ枚数26枚約20枚約32枚(最大)15枚30枚EA762HB-1使用時:25枚、EA762HB-2使用時:25~75枚
とじ奥行30mm(最大)58mm30mm235mm(最大)64mm(最大)50mm(最大)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホッチキス・ステープラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト