ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

900x620x700mm/380mmテーブル・チェアーセット

通常単価(税別)
18,068円
税込単価
19,875円
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・〈テーブル〉・材質…天板:合成樹脂化粧合板、フレーム:アルミニウム・〈ベンチ〉・使用時サ...

詳細を確認
  • 写真は代表画像です。

型番:

EA913YA-52
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA913YA-52の仕様・寸法情報

種類
その他
重量
8.5kg
サイズ
使用時:900(W)×620(D)×700・380(H)mm、収納時:900(W)×100(D)×320(H)mm
商品詳細種別
テーブル・チェアーセット
メーカー
キャプテンスタッグ
メーカー型番
UC-0005

型番リスト

表示件数
型番
EA913YA-52
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,068円
( 19,875円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・〈テーブル〉・材質…天板:合成樹脂化粧合板、フレーム:アルミニウム
・〈ベンチ〉・使用時サイズ:860×240×380(H)mm・材質…天板:合成樹脂化粧合板、フレーム:アルミニウム
・ベンチは折りたたんでテーブルにオールインワン収納
・サイズ(W×D×H)…使用時:900×620×700・380mm、収納時:900×100×320mm
・重量…8.5kg

ご注意

  • 写真は代表画像です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

900x620x700mm/380mmテーブル・チェアーセットの型番EA913YA-52のページです。 型番EA913YA-52に関する仕様情報を記載しております。
900x620x700mm/380mmテーブル・チェアーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
900x620x700mm/380mmテーブル・チェアーセット
1200x600x690mm/370mmテーブル・チェアーセット
1370x880x660mmテーブル・チェアーセット
600x600x700mm プリンターラック
500x276x600mm ワゴン
750x500x1195mm パソコンデスク
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格18,068円15,938円18,971円31,402円11,008円21,279円
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類その他その他その他その他脇平
重量8.5kg8.8kg9.3kg15.0kg5.2kg18.5kg
サイズ使用時:900(W)×620(D)×700・380(H)mm、収納時:900(W)×100(D)×320(H)mm使用時:1200(W)×600(D)×690・620・565(H)mm、収納時:600(W)×70(D)×600(H)mm使用時:1370(W)×880(D)×660(H)mm、収納時:880(W)×100(D)×345(H)mm600(W)×600(D)×700(H)mm500(W)×276(D)×600(H)mm750(W)×500(D)×1195/1295(H)mm
商品詳細種別テーブル・チェアーセットテーブル・チェアーセットテーブル・チェアーセットプリンタースタンド--
メーカーキャプテンスタッグキャプテンスタッグキャプテンスタッグナカバヤシナカバヤシナカバヤシ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました