ファクトリーサプライ用品技術窓口

840x600mm 工事用看板

通常単価(税別)
2,917円
税込単価
3,209円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

エコユニボード製の片面印刷タイプの工事用看板になります。サイズは840×600×1.2mmです。

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA983BR-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA983BR-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
表示内容
その他
取付仕様
その他
サイズ
840×600×1.2mm
詳細材質
エコユニボード
取付穴
Φ4.2mm×6ヶ所
表示内容詳細
ご協力をお願いいたします
詳細1
非粘着
詳細2
片面印刷

絞り込み条件

  • 材質(本体)

  • 詳細材質

  • 取付穴

  • 表示内容詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA983BR-1

材質(本体)

詳細材質

取付穴

表示内容詳細

最小発注数量
ポリプロピレン(PP)
エコユニボード
Φ4.2mm×6ヶ所
ご協力をお願いいたします
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,917円
( 3,209円 )
1日目

詳細情報

基本情報

エコユニボード製の片面印刷タイプの工事用看板になります。
サイズは840×600×1.2mmです。

ご注意

  • 写真は代表画像です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

840x600mm 工事用看板の型番EA983BR-1のページです。 型番EA983BR-1に関する仕様情報を記載しております。
840x600mm 工事用看板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
840x600mm 工事用看板
お願い看板
工事開始時 お願い看板
600x900mm 工事用看板
600x300mm 立入禁止標識
78x48mm 安全標識ステッカー
メーカーエスコユニットユニットエスコエスコエスコ
通常価格2,917円1,229円 -1,378円 -3,149円1,188円3,134円
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜
商品タイプ安全標識-安全標識安全標識安全標識安全標識
表示内容その他--その他--
取付仕様その他--その他その他その他
サイズ840×600×1.2mm--600×900×1.2mm600×300×1mm78×48mm
詳細1非粘着--非粘着非粘着-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました