ファクトリーサプライ用品技術窓口

懸垂幕用スタンド 本体

通常単価(税別)
16,193円
税込単価
17,812円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・サイズ…906×785×1270/1885(H)mm・折りたたみサイズ…1340×120...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • サイズ
    906×785×1270~1885(H)mm
  • 詳細材質
    スチール、ナイロン
  • 仕様
    懸垂幕用スタンド
  • 折りたたみサイズ
    1340×120mm

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA983BD-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA983BD-20の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
サイズ
906×785×1270~1885(H)mm
詳細材質
スチール、ナイロン
仕様
懸垂幕用スタンド
折りたたみサイズ
1340×120mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA983BD-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,193円
( 17,812円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…906×785×1270/1885(H)mm
・折りたたみサイズ…1340×120mm
・材質…スチール、ナイロン
・懸垂幕をワンタッチで着脱できます。
・工事管理用垂れ幕を掲示することが困難な場所に最適です。
・持ち運びや収納に便利な折りたたみ式
・EA983BD-20Bを使用して2枚の懸垂幕を取り付けることができます。
・仕様…懸垂幕用スタンド

ご注意

  • 写真は代表画像です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

懸垂幕用スタンド 本体の型番EA983BD-20のページです。 型番EA983BD-20に関する仕様情報を記載しております。
懸垂幕用スタンド 本体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
懸垂幕用スタンド 本体
掲示板・路面道路標識・懸垂幕
93x439x803mm危険予知活動ボード(スタンド付)
600x900mm 工事用看板
33x29mm 配電盤用安全標識ステッカー/保護板
33x29mm 配電盤用安全標識ステッカー/基盤
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格16,193円4,041円9,961円3,149円1,053円1,053円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他安全標識(床用)-安全標識安全標識安全標識
その他オプション-----
サイズ906×785×1270~1885(H)mm250mm×370mm-600×900×1.2mm33×29mm33×29mm
詳細材質スチール、ナイロン基材:プラスチック、表面砥粒:鉱物粒子、粘着材:アクリル系-エコユニボード基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤
仕様懸垂幕用スタンド-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました