17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

AC100V/480mm 照明灯/LED(クランプ式)

AC100V/480mm 照明灯/LED(クランプ式)
通常単価(税別)
4,7885,553
税込単価
5,2676,108
通常出荷日:3日目

手元を照らす作業に最適なライトです

  • 写真は代表画像です。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細1

色温度

ビーム角

電源

サイズ

全長

材質

詳細2

コード長

電球

LEDチップ

発光部直径

アダプター(入力)

アダプター(出力)

アダプターコード長

電源コード長さ

LEDタイプ

平均演色評価数(RA)

LED寿命(明るさ70%)

スイッチ

フレキシブルアーム外径/長さ

電源コード長

最小発注数量
クランプ式
5600-7000K
35°
-
65x7x6cm
-
-
-
-
3灯
約5cm
AC100V50/60Hz
DC9V300mA
2m
1m
ハイパワーLED
>72
約30.000時間
頭部(LED後部)
10mm/約480mm
1m
1個
-
-
-
AC100V
-
480mm
-
プラスチックケース付き
3m
ハイパワーLED3灯
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,788
( 5,267 )
3日目
5,553
( 6,108 )
3日目

詳細情報

基本情報

手元を照らす作業に最適なライトです

ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AC100V/480mm 照明灯/LED(クランプ式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/480mm 照明灯/LED(クランプ式)
AC100V/480mm 照明灯/LED(クランプ式) EA761XE-51
AC100V/310mm 照明灯/LED(クリップ式)
AC100V/10灯/442mm 照明灯LED(マグネット付)
AC100V/18W 作業灯/LED(コード5.0m)
AC100V/42W 作業灯/LED(コード5.0m)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,788-5,4584,214 -32,47325,29744,659
通常出荷日3日目3日目3日目2日目1日目2日目
重量500g480g440g1.63kg1.64kg3.1kg
明るさ270ルーメン強:490ルーメン弱:280ルーメン270ルーメン800lm-4,000ルーメン
取付クランプ厚み55mm55mm----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト