17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

AC100V/7.9W/7.3W/E26 電球/LED(広配光)

通常単価(税別)
1,009
税込単価
1,110
通常出荷日:3日目

【特長】・広配光タイプで明るさが広範囲に広がります・密閉器具対応(器具の種類によって使用できない場合が...

詳細を確認
  • 写真は代表画像です。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

光色

口金

定格入力電流

色温度

定格消費電力

電圧

演色性

材質

配光角

定格入力電力

最小発注数量
電球色
E26口金(直径26mm)
0.138A
2700K
7.9W
100V
Ra80
本体:PBT、アルミカバー:ポリカーボネート口金:真鍮
220°
-
1個
昼白色相当
E26
-
-
7.3W
100V(50/60Hz)
-
アルミ、ポリカーボネート、PBT
約220度
0.117A
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,009
( 1,110 )
3日目
1,009
( 1,110 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・広配光タイプで明るさが広範囲に広がります
・密閉器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります)

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/7.9W/7.3W/E26 電球/LED(広配光)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
追加照明用に
4
満足度:4.0
LEDですが電球色をチョイスしました。 白もいいのですがちょっと眩しいので こちらに。
0人が参考にしています。
破損した物の交換のため
5
満足度:5.0
破損した物の交換のため 前のものより 明るくなったようです。形と前違うが 使用に支障が無いです、安心出来ました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/7.9W/7.3W/E26 電球/LED(広配光)
AC100V/0.7W/E12 電球/LED(小丸/クリア)
AC100V/8.2W/E26電球/LED(電球色)
AC100V/0.5W/E12電球/LED(電球色)
AC100V/18W 作業灯/LED(コード5.0m)
AC100V/42W 作業灯/LED(コード5.0m)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,0099635,14586025,29744,659
通常出荷日3日目3日目3日目1日目1日目2日目
定格寿命40,000時間40,000時間40,000時間40,000時間--
全光束約810lm20lm810ルーメン10ルーメン--
サイズφ52x98(H)mm---169(W)×310(D)×375(H)mmφ215×330mm
重量50g7.5g--1.64kg3.1kg
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト