17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

粘着見出しラベル(20枚x10個)

粘着見出しラベル(20枚x10個)
通常単価(税別)
3,416円~4,292円
税込単価
3,758円~4,721円
通常出荷日:3日目
  • 写真は代表画像です。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

入数

セット内容

セット内容(1セットあたり)

最小発注数量
44×6mm
10セット(20枚×9色/セット)
1セットあたり:ブルー、グリーン、オレンジ、レッド、ローズ、パープル、スカイブルー、メロン、イエロー(9色)
ブルー、グリーン、オレンジ、レッド、ローズ、パープル、スカイブルー、メロン、イエロー(9色)
1個
44×10mm
10セット(20枚×6色/セット)
1セットあたり:パープル、ブルー、グリーン、イエロー、オレンジ、レッド(6色)
パープル、ブルー、グリーン、イエロー、オレンジ、レッド(6色)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,292円
( 4,721円 )
3日目
3,416円
( 3,758円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

粘着見出しラベル(20枚x10個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
粘着見出しラベル(20枚x10個)
3M ポスト・イット 強粘着50X50mm 90枚X20パッド 5色混色 20個
粘着メモ(90枚x80個)
3M ポスト・イット 75X50mm 100枚X10パッド 4色入り 1000枚
3M ポスト・イット 75X25mm 100枚X20パッド ピンク
3M ポスト・イット 75X25mm 100枚X20パッド ブルー
メーカーエスコスリーエムジャパンエスコスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格3,416円-3,971円3,441円 -2,311円2,657円2,657円
通常出荷日3日目4日目3日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

付箋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト