17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

粘着メモ(90枚x80個)

粘着メモ(90枚x80個)
通常単価(税別)
3,441円~5,333円
税込単価
3,785円~5,866円
通常出荷日:3日目
  • 写真は代表画像です。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

入数

最小発注数量
50×15mm
50個
1個
75×25mm
40個
1個
50×50mm
20個
1個
75×75mm
20個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,441円
( 3,785円 )
3日目
5,150円
( 5,665円 )
3日目
4,552円
( 5,007円 )
3日目
5,333円
( 5,866円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

粘着メモ(90枚x80個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
粘着メモ(90枚x80個)
粘着メモ(90枚)
15x50.0mm 粘着メモ(100枚x25本) EA762GA-40
76.2mm 粘着メモ(黄)
3M ポスト・イット 強粘着 75X25mm 90枚X80パッド 5色混色
3M ポスト・イット 強粘着50X50mm 90枚X20パッド 5色混色 20個
メーカーエスコエスコエスコエスコスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格3,441円-8,910円 -1,461円530円 -7,666円3,971円
通常出荷日3日目1日目3日目3日目4日目4日目
カラーオレンジ、エレクトリックブルー、ウルトライエロー、ライム、ローズ-イエロー(10個)、ブルー(5個)、ピンク(5個)、グリーン(5個)イエロー--
枚数90枚(1個あたり)90枚(1個あたり)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

付箋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト