ファクトリーサプライ用品技術窓口

490x360x170mm/20Lリュックサック(ブラック)

  • 商品タイプ
    袋
  • 商品用途
    キャリーバッグ
  • 材質
    ポリエスター
  • 色
    黒
  • 容量
    20L
  • サイズ(W×D×H)
    360×170×490mm

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA927BH-63
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

EA927BH-63の仕様・寸法情報

商品タイプ
袋
商品用途
キャリーバッグ
材質
ポリエスター
色
黒
容量
20L
サイズ(W×D×H)
360×170×490mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA927BH-63
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,681円
( 6,249円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリエスター
・外ポケット2個、内ポケット1個
・サイズ(W×D×H)…360×170×490mm
・容量…20L
・色…黒

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

490x360x170mm/20Lリュックサック(ブラック)の型番EA927BH-63のページです。 型番EA927BH-63に関する仕様情報を記載しております。
490x360x170mm/20Lリュックサック(ブラック)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
490x360x170mm/20Lリュックサック(ブラック)
470x310x150mm/19Lリュックサック(グレー)
419x127x381mm/ 0.6L トートバッグ(ブラック)
360x300x140mm トートバッグ(ブラック)
320x130x470mm リュックサック
320x400x150mmリュックサック(オレンジ反射テープ付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,681円4,342円2,994円1,137円2,601円9,143円
通常出荷日1日目1日目2日目1日目2日目1日目
商品タイプ袋袋袋袋袋袋
商品用途キャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグ
材質ポリエスターポリエスターポリエステル(600デニール)ポリエステル600Dポリエステルナイロン(420デニール)、PVC・反射材:ユニチカ「スパークライト」(オレンジ色)
色黒紺黒---
容量20L19L19L15L20L約20L

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました