17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

着脱式ツールホルダー(Jフック)

通常単価(税別)
2,480
税込単価
2,728
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

・ベルトを外さず途中から挿せる後付式・高耐久トライアングル断面形状で開き強度に優れています。

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA925TC-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA925TC-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
腰ベルト
商品用途
ツールホルダー
サイズ
48.5×103×101(H)mm
材質
本体:アルミ、嵌合部:スチール
ベルト通し幅
50mm
詳細3
-

絞り込み条件

  • サイズ

  • 詳細3

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA925TC-11

サイズ

詳細3

最小発注数量
48.5×103×101(H)mm
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,480
( 2,728 )
2日目

詳細情報

基本情報

・ベルトを外さず途中から挿せる後付式
・高耐久トライアングル断面形状で開き強度に優れています。

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

着脱式ツールホルダー(Jフック)の型番EA925TC-11のページです。 型番EA925TC-11に関する仕様情報を記載しております。
着脱式ツールホルダー(Jフック)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
着脱式ツールホルダー(Jフック)
着脱式ツールホルダー
着脱式ツールホルダー(カラビナ)
着脱式ツールホルダー(カラビナダブル)
着脱式工具差し
着脱式小物ポーチ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,4801,6703,3304,1601,650 -2,980 -
通常出荷日2日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプ腰ベルト腰ベルト腰ベルト腰ベルト腰ベルト腰ベルト
商品用途ツールホルダーツールホルダーツールホルダーツールホルダーツールホルダーツールホルダー
材質本体:アルミ、嵌合部:スチール本体:アルミ、嵌合部:スチール本体:アルミ、嵌合部:スチール、バネ部:ステン本体:アルミ、嵌合部:スチール、バネ部:ステン高密度ナイロン(PVCフィルム+EVAフォーム材5層構造)ナイロン
ベルト通し幅50mm50mm50mm50mm50mm48mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト