17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミラー用曇り止めフィルム

通常単価(税別)
2,260
税込単価
2,486
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・鏡のくもり止めフィルム・シリコン粘着タイプなので、水を使わずキレイに貼れます。・貼り直し可能で、剥し...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 詳細1
    ミラー用曇り止めフィルム
  • 材質
    PET

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA724YC-52
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:PET
型番サイズ(mm)
EA724YC-51200×150
EA724YC-52300×250

EA724YC-52の仕様・寸法情報

その他
オプション
サイズ
300×250mm
詳細1
ミラー用曇り止めフィルム
材質
PET

絞り込み条件

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA724YC-52

サイズ

最小発注数量
300×250mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,260
( 2,486 )
1日目

詳細情報

基本情報

・鏡のくもり止めフィルム
・シリコン粘着タイプなので、水を使わずキレイに貼れます。
・貼り直し可能で、剥し跡も残りません。

ご注意

  • 写真は代表画像です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミラー用曇り止めフィルムの型番EA724YC-52のページです。 型番EA724YC-52に関する仕様情報を記載しております。
ミラー用曇り止めフィルムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミラー用曇り止めフィルム
295x215mm平面ミラー(樹脂製/曇り止付)
安全ミラー用取付金具(コンクリート壁面用)
Φ60~350mm ミラー用取付金具(電柱用)
ミラー用スタンド台
安全ミラー用取付金具(挟み込み型)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,2604,7008,3323,3808,1856,788
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
その他オプション-オプションオプションオプションオプション
詳細1ミラー用曇り止めフィルム-取付金具(コンクリート壁面専用)取付金具(電柱用)ミラー用スタンド台取付金具(挟み込み型)
材質PET耐衝撃性スチロール樹脂、アルミ樹脂複合板(PETフィルム)鉄(亜鉛メッキ)本体:鉄(ユニクロメッキ)、ベルト:ステンレススチール(焼付塗装)鉄(ユニクロメッキ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト