ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ケント紙(厚み0.2mm)【5個入り】

ケント紙(厚み0.2mm) EA762GB-121
通常単価(税別)
606円
税込単価
667円
通常出荷日:3日目

・厚くて丈夫で、スケッチ・製図に最適です。

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA762GB-121
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

EA762GB-121の仕様・寸法情報

仕様
A4(210×297mm)
厚み
0.2mm
入数
5枚入り
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA762GB-121

仕様

最小発注数量
A4(210×297mm)
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
606円
( 667円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・厚くて丈夫で、スケッチ・製図に最適です。

ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ケント紙(厚み0.2mm)の型番EA762GB-121のページです。 型番EA762GB-121に関する仕様情報を記載しております。
ケント紙(厚み0.2mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケント紙(厚み0.2mm)
140x60 数字定規
イソグラフIPL 0.2mm
A4 ケント紙
A3 ケント紙
B4 ケント紙
メーカーエスコエスコロットリング菅公工業菅公工業菅公工業
通常価格606円1,377円3,847円516円606円558円
通常出荷日3日目3日目4日目4日目4日目4日目
厚み0.2mm-----
入数5枚入り1枚----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました