17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

15cm 分度器(半円)

15cm 分度器(半円)
通常単価(税別)
996円~1,204円
税込単価
1,096円~1,324円
通常出荷日:3日目

・図面などの角度測定に。

  • 写真は代表画像です。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

最小発注数量
180°(半円)
1個
360°(全円)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
996円
( 1,096円 )
3日目
1,204円
( 1,324円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・図面などの角度測定に。

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

15cm 分度器(半円)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
15cm 分度器(半円)
電気記号定規
電気記号定規
直定規 15cm
カラー分度器 ブルー
カラー分度器 イエロー
メーカーエスコエスコエスコクラウン共栄プラスチック共栄プラスチック
通常価格996円-2,588円2,588円445円445円445円
通常出荷日3日目3日目3日目4日目4日目10日目
サイズ152×2(t)mm200×120×0.8mm200×120×0.8mm---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト