17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 測定目盛

  • 断面サイズ

  • 重量

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

三角スケール[土地家屋調査土用]

三角スケール[土地家屋調査土用]
通常単価(税別)
1,2712,353
税込単価
1,3982,588
通常出荷日:3日目

・地積測量図や建物平面図など、登録手続きに必要な図面作成、読み取りに便利です。

  • 写真は代表画像です。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

測定目盛

断面サイズ

重量

全長(mm)

幅(mm)

最小発注数量
15cm
16×16×16mm
13g
170
-
1個
30cm
-
-
326
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,271
( 1,398 )
3日目
2,353
( 2,588 )
3日目

詳細情報

基本情報

・地積測量図や建物平面図など、登録手続きに必要な図面作成、読み取りに便利です。

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • A3サイズ 製図板 画像

    エスコ

    A3サイズ 製図板

    【商品仕様】〈セット内容〉…。EA766GB-1製図板。EA766GB-2L型定規。製図板仕様。A3サイズ。サイズ:377×515×21.5mm。重量:1250g。作図範囲:290×430mm。L型定規仕様。サイズ:305×236×38mm。重量:228g。JAN:4518340966581

  • 電気記号定規 画像

    エスコ

    電気記号定規

    【商品仕様】サイズ…200×120×0.8mm。材質…ブチレート。文字高…1/10mm(1mm刻み)。重量…29g。JAN:4518340219724

  • 三角スケール[建築土用] 画像
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三角スケール[土地家屋調査土用]のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三角スケール[土地家屋調査土用]
三角スケール[建築土用]
三角スケール(建築士用)
マイクロスプリングコンパス
三角スケール ポケット用15cm
三角スケール 30cm TZ-1505
メーカーエスコエスコエスコエスコマービーコクヨ
通常価格1,271-1,271 -1,444 -5,775 -1,2435,668
通常出荷日3日目3日目3日目3日目4日目6日目
縮尺1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/6001/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/3001/20・1/50・1/100・1/200・1/250・1/300---
詳細2土地家屋調査士用--特殊合金圧延材製--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト