17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

フック(粘着付/2個)【2個入り】

フック(粘着付/2個)
通常単価(税別)
633円~646円
税込単価
696円~711円
通常出荷日:3日目

・景観を損ねないシンプルな透明タイプです。・粘着タブ6枚付

  • 写真は代表画像です。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

耐荷重

面サイズ(W×H)

口幅

最小発注数量
0.4kg
21×41mm
10mm
1パック

2個入り

0.9kg
27×62mm
15mm
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
633円
( 696円 )
3日目
646円
( 711円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・景観を損ねないシンプルな透明タイプです。
・粘着タブ6枚付

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フック(粘着付/2個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フック(粘着付/2個)
小物用フック(粘着付/2個)
小物用フック(粘着付/4個)
1.2kg フック(粘着付/2個)
フック(マグネット付/5個)
0.5kg フック(粘着付/3個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格633円-646円563円 -786円2,022円871円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質ポリカーボネート本体:ABS樹脂、フック:スチール(メッキ仕上げ)ABS樹脂本体:ABS樹脂、粘着材:合成ゴム系ABS樹脂、ステンレス本体:ABS樹脂、フック:ステンレススチール、粘着材:合成ゴム系
入数2個入り2個入り4個2個入り5個3個入り
詳細1屋内用スイングフック屋内用---
詳細2粘着タブ6枚付粘着タブ6枚付粘着タブ10枚付---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト