ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

15cm/30cm 点線定規

15cm/30cm 点線定規 EA720YG-62
通常単価(税別)
3,173円
税込単価
3,490円
通常出荷日:3日目

・実線を引くのと同じ要領で、点線・鎖線を簡単に引くことができます。

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA720YG-62
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA720YG-62の仕様・寸法情報

サイズ
321×51×5(t)mm
測定目盛
30cm

型番リスト

表示件数
型番
EA720YG-62

サイズ

測定目盛

最小発注数量
321×51×5(t)mm
30cm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,173円
( 3,490円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・実線を引くのと同じ要領で、点線・鎖線を簡単に引くことができます。

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

15cm/30cm 点線定規の型番EA720YG-62のページです。 型番EA720YG-62に関する仕様情報を記載しております。
15cm/30cm 点線定規のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
15cm/30cm 点線定規
15・30・45cm 定規
直定規 15cm
直定規 30cm
ノングレアルーラー定規 15cm
再生ペット定規 15cm
メーカーエスコエスコクラウンクラウンクラウン井上製作所
通常価格3,173円516円 -445円537円454円440円
通常出荷日3日目3日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました