17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ウォール金具(溶接型)

通常単価(税別)
2,1113,201
税込単価
2,3223,521
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】ウォール金具(溶接型)です。・使用場所や用途に合わせて、塗装が可能です。・材質:スチール

詳細を確認
  • 写真は代表画像です。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

許容荷重

(N)

使用荷重

プレートサイズ

線径

リング幅

最小発注数量
17789
1814kg
38×49mm
12mm
56mm
1個
22241
2268kg
44×64mm
17mm
74mm
1個
29655
3024kg
51×64mm
19.5mm
74mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,111
( 2,322 )
1日目
2,660
( 2,926 )
1日目
3,201
( 3,521 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ウォール金具(溶接型)です。
・使用場所や用途に合わせて、塗装が可能です。
・材質:スチール

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウォール金具(溶接型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウォール金具(溶接型)
ウォールフック
ウォールフックIP型(ステンレス製)
ウォールフックPD型(ステンレス製)
70x38mmウォール金具(スチール・クロームメッキ/4個)
洋灯吊金具(ステンレス製)
メーカーエスコ水本機械製作所トラスコ中山トラスコ中山エスコトラスコ中山
通常価格2,111-2,090 -1,273 -1,589 -1,910837 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜
種類可動式フック滑り止め機能付フック滑り止め機能付フック滑り止め機能付フック可動式フックシングルフック
フック部材質スチールステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)スチールステンレス鋼(SUS304)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト