ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 1日以内

    70x38mmウォール金具(スチール・クロームメッキ/4個)【4個入り】

    通常単価(税別)
    1,910
    税込単価
    2,101
    通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

    【商品仕様】・サイズ…外寸:71×38mm、線径:6.3mm、プレート:54×21mm・材質…プレート...

    詳細を確認
    • 写真は代表画像です。

    型番:

    EA638BT-1A
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (4個入り)

    EA638BT-1Aの仕様・寸法情報

    種類
    可動式フック
    フック部材質
    スチール
    固定方法
    ねじ固定タイプ
    許容荷重(N)
    1333
    サイズ
    外寸:71×38mm、線径:6.3mm、プレート:54×21mm
    使用荷重
    136kg
    仕上
    クロム酸亜鉛仕上げ
    穴径
    6mm
    リング幅
    25mm
    破壊荷重
    408kg

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA638BT-1A
    最小発注数量
    1パック

    4個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,910
    ( 2,101 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・サイズ…外寸:71×38mm、線径:6.3mm、プレート:54×21mm
    ・材質…プレート・リング:低炭素鋼
    ・仕上…クロム酸亜鉛仕上げ
    ・使用荷重…136kg
    ・リング幅…25mm
    ・穴径…6mm
    ・破壊荷重…408kg
    ・4個入りです。

    ご注意

    • 写真は代表画像です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    70x38mmウォール金具(スチール・クロームメッキ/4個)の型番EA638BT-1Aのページです。 型番EA638BT-1Aに関する仕様情報を記載しております。
    70x38mmウォール金具(スチール・クロームメッキ/4個)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    70x38mmウォール金具(スチール・クロームメッキ/4個)
    ウォールフック
    ウォールフックPD型(ステンレス製)
    LAMP ステンレス鋼製天付フック 4HJU-40M
    ステンレス鋼製 バタフライフック DZ-270
    ステンレス鋼製フック ZL-2101
    メーカーエスコ水本機械製作所トラスコ中山スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
    通常価格1,9102,090 -1,589 -2,27366826,550
    通常出荷日1日目1日目1日目4日目在庫品1日目4日目
    種類可動式フック滑り止め機能付フック滑り止め機能付フックシングルフック可動式フックシングルフック
    フック部材質スチールステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS316)
    固定方法ねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプ
    許容荷重(N)133314714715078.4359
    サイズ外寸:71×38mm、線径:6.3mm、プレート:54×21mm-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト