17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

ワイヤークリップ(スチール製)

ワイヤークリップ(スチール製)
通常単価(税別)
698円~4,136円
税込単価
768円~4,550円
通常出荷日:3日目

・可鍛鋳鉄製で頑丈なつくりになっています。

  • 写真は代表画像です。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

ねじ径

適合ワイヤー径

幅

最小発注数量
44mm
M6
8mm
35mm
1個
56mm
M10
12mm
44mm
1個
77mm
M12
16mm
56mm
1個
89mm
M14
20mm
63mm
1個
100mm
M16
25mm
72mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
698円
( 768円 )
3日目
1,013円
( 1,114円 )
3日目
1,370円
( 1,507円 )
3日目
2,718円
( 2,990円 )
3日目
4,136円
( 4,550円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・可鍛鋳鉄製で頑丈なつくりになっています。

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイヤークリップ(スチール製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤークリップ(スチール製)
ワイヤークリップ(ステンレス製)(SUS304)
クイックリング(スチール製)
スナップフック(スチール製/黒)
スナップフック黒(スチール製)
スナップフック(スチール製/黒)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格698円-451円 -397円 -757円 -740円 -707円 -
通常出荷日3日目2日目〜2日目〜3日目1日目3日目
材質可鍛鋳鉄(亜鉛メッキ)SUS304スチール(亜鉛メッキ)スチール(樹脂コーティング)スチール(樹脂コーティング)スチール(樹脂コーティング)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト