17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

Sカンスナップフック(黒)

Sカンスナップフック(黒)
通常単価(税別)
699円~771円
税込単価
769円~848円
通常出荷日:3日目
  • 写真は代表画像です。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

材質

入数

耐荷重

口の開き

重量

幅

開口

厚み

最小発注数量
52mm
本体:プラスチック、フック:ステンレス
-
4.5kg
-
-
24mm
10mm
-
1個
89mm
本体:強化プラスチックフック:ステンレス
1個
11kg
15mm
12g
41mm
-
9mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
699円
( 769円 )
3日目
771円
( 848円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Sカンスナップフック(黒)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Sカンスナップフック(黒)
Sカンスナップフック
Sカンスナップフック(ステンレス製)
黒 Sフック
Sカンフック(ステンレス製)
Sフック(スチール)黒
メーカーエスコエスコエスコニッサチェインエスコトラスコ中山
通常価格699円-1,133円 -683円 -2,244円 -674円 -462円 -
通常出荷日3日目3日目2日目〜2日目〜3日目1日目
カラーブラック-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト