17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

180/200mm はさみ・裁ち

180/200mm はさみ・裁ち
通常単価(税別)
2,9003,390
税込単価
3,1903,729
通常出荷日:3日目

・軽めの素材を正確にカットできます。

  • 写真は代表画像です。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

刃長

最小発注数量
180mm
80mm
1個
200mm
90mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,900
( 3,190 )
3日目
3,390
( 3,729 )
3日目

詳細情報

基本情報

・軽めの素材を正確にカットできます。

ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

180/200mm はさみ・裁ちのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
180/200mm はさみ・裁ち
217/248mm はさみ・裁ち
180mm はさみ・万能(ステンレス製) EA540FS-5
140mm はさみ・小型(セラミック製)
170mm はさみ・万能(ステンレス製) EA540FS-6
110mm にぎり鋏(安全キャップ付) EA916HD-21
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,900-5,923 -1,9227,3341,181596
通常出荷日3日目1日目3日目1日目3日目3日目
スチールステンレス刃物鋼(ビーズブラスト加工)ステンレス-ステンレスステンレス刃物鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト