17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

紙袋(白無地/50枚)【50個入り】

紙袋(白無地/50枚)
通常単価(税別)
2,4776,154
税込単価
2,7256,769
通常出荷日:3日目

・汎用性の高い白無地の手提げ袋です。様々な用途に使用できます。

  • 写真は代表画像です。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

厚み

サイズ(幅×マチ×高さ)

最小発注数量
晒クラフト紙
80g/㎡
210×120×250mm
1パック

50個入り

晒クラフト紙
80g/㎡
270×80×340mm
1パック

50個入り

晒クラフト紙
100g/㎡
320×115×310mm
1パック

50個入り

片艶クラフト紙
120g/㎡
340×220×320mm
1パック

50個入り

晒クラフト紙
120g/㎡
380×150×500mm
1パック

50個入り

片艶クラフト紙
120g/㎡
450×220×455mm
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,477
( 2,725 )
3日目
2,525
( 2,778 )
3日目
2,477
( 2,725 )
3日目
5,752
( 6,327 )
3日目
4,788
( 5,267 )
3日目
6,154
( 6,769 )
3日目

詳細情報

基本情報

・汎用性の高い白無地の手提げ袋です。様々な用途に使用できます。

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

紙袋(白無地/50枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
紙袋(白無地/50枚)
紙袋(白無地/50枚)
紙袋(無地/50枚)
ファンシーバッグ(底ボール付)
紙袋(無地/50枚)
紙袋(無地/100枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,477-1,971 -1,587 -2,886 -2,397 -903 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
入数50枚50枚50枚10枚50枚100枚
詳細1持ち手付(紙紐/丸紐)持ち手付(紙紐/平紐)持ち手付(紙紐/平紐)底ボール付--
商品詳細種別紙袋(白無地/50枚)紙袋(白無地/50枚)紙袋(無地/50枚)ファンシーバッグ(底ボール付)紙袋(無地/50枚)紙袋(無地/100枚)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト