17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

紙袋(白無地/50枚)【50個入り】

紙袋(白無地/50枚)
通常単価(税別)
1,9712,324
税込単価
2,1682,556
通常出荷日:3日目

・平手タイプで持ちやすく、手紐が内側に折り込めるので保管に便利です。・汎用性の高い白無地です。

  • 写真は代表画像です。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

厚み

サイズ(幅×マチ×高さ)

最小発注数量
晒クラフト紙
80g/㎡
180×60×165mm
1パック

50個入り

晒クラフト紙
80g/㎡
200×90×240mm
1パック

50個入り

片艶クラフト紙
100g/㎡
260×110×220mm
1パック

50個入り

晒クラフト紙
90g/㎡
320×115×320mm
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,971
( 2,168 )
3日目
2,010
( 2,211 )
3日目
2,324
( 2,556 )
3日目
2,195
( 2,415 )
3日目

詳細情報

基本情報

・平手タイプで持ちやすく、手紐が内側に折り込めるので保管に便利です。
・汎用性の高い白無地です。

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

紙袋(白無地/50枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
紙袋(白無地/50枚)
紙袋(白無地/50枚)
紙袋(無地/50枚)
ファンシーバッグ(底ボール付)
紙袋(無地/50枚)
紙袋(無地/100枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,971-2,477 -1,587 -2,886 -2,397 -903 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
入数50枚50枚50枚10枚50枚100枚
詳細1持ち手付(紙紐/平紐)持ち手付(紙紐/丸紐)持ち手付(紙紐/平紐)底ボール付--
商品詳細種別紙袋(白無地/50枚)紙袋(白無地/50枚)紙袋(無地/50枚)ファンシーバッグ(底ボール付)紙袋(無地/50枚)紙袋(無地/100枚)
詳細3汎用性の高い白無地-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト