17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 容量(L)

    ~mm
  • 内径

  • 胴径(mm)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

1/2/3/5L 遮光型広口ポリ容器

1/2/3/5L 遮光型広口ポリ容器
通常単価(税別)
6582,582
税込単価
7242,840
通常出荷日:3日目

・ふたは、ねじ式・遮光性に優れています。

  • 写真は代表画像です。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容量(L)

内径

胴径(mm)

高さ(mm)

最小発注数量
1
44mm
100
188
1個
2
85mm
126
245
1個
5
85mm
170
325
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
658
( 724 )
3日目
1,127
( 1,240 )
3日目
2,582
( 2,840 )
3日目

詳細情報

基本情報

・ふたは、ねじ式
・遮光性に優れています。

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1/2/3/5L 遮光型広口ポリ容器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/2/3/5L 遮光型広口ポリ容器
30/50/100/250/500ml 遮光型広口ポリ容器
5L 広口ポリ容器(中蓋付)
細口ポリ容器
20/30/50/100/250/500ml/1.0L 広口ポリ容器(10個)
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格658-417 -1,948462 -1,005 -4,690 -
通常出荷日3日目2日目〜3日目3日目2日目〜1日目〜
詳細1中ぶた付中ぶた付フタは、ねじ式、中ブタ付中ぶた付入数:10本-
材質ポリエチレンポリエチレンポリエチレンHDPE(高密度ポリエチレン)ポリエチレン-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト