17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 商品詳細種別

    ~mm
  • 入数

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

10L ポリタンク 黒(ポリエチレン製/ノズル無)【1~6個入り】

10L ポリタンク 黒(ポリエチレン製/ノズル無)
通常単価(税別)
3,70814,828
税込単価
4,07916,311
通常出荷日:3日目
  • 写真は代表画像です。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

入数

最小発注数量
-
1個
1個
6個
6個
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,708
( 4,079 )
3日目
14,828
( 16,311 )
3日目

詳細情報

基本情報

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

10L ポリタンク 黒(ポリエチレン製/ノズル無)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10L ポリタンク 黒(ポリエチレン製/ノズル無)
20L ポリタンク 黒(ポリエチレン製/ノズル無)
10/20L 広口ポリタンク(ケミカルコック付)
10/20L ポリタンク(バルブコック付)
5L 広口ポリ容器(中蓋付)
φ365x680mm/ 50L 広口ポリ容器
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,708-4,1636,462 -6,298 -1,94819,353
通常出荷日3日目3日目1日目〜1日目3日目2日目
材質ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン
容量10L20L--5L-
口径44mm50mm/44mm99mm100mm--
適合ノズルEA508AT-205EA508AT-220----
サイズ(W×D×H)310×150×330mm350×170×410mm----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト