ファクトリーサプライ用品技術窓口

バスケット用サイドボックス

通常単価(税別)
541円
税込単価
595円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・工具収納バスケットの取手部分に装着し、先端工具やパーツを収納します。・EA505AS-1...

詳細を確認
  • 種類
    収納ボックス
  • ふた
    無
  • 間口 (mm)
    200
  • 奥行 (mm)
    70
  • 高さ (mm)
    62
  • メーカー
    リングスター
  • 型番
    SBS-200

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA505AS-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

型番サイズ(mm)適用
EA505AS-13200×70×62(H)EA505AS-1A~8、-11・-12、-21~-23用

使用方法・使用事例

使用事例

バスケット用サイドボックス 使用事例

EA505AS-13の仕様・寸法情報

種類
収納ボックス
ふた
無
間口(mm)
200
奥行(mm)
70
高さ(mm)
62
メーカー
リングスター
型番
SBS-200
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA505AS-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
541円
( 595円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・工具収納バスケットの取手部分に装着し、先端工具やパーツを収納します。
・EA505AS-1/8、-11・-12用
・サイズ…200×70×62(H)mm

ご注意

  • 写真は代表画像です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バスケット用サイドボックスの型番EA505AS-13のページです。 型番EA505AS-13に関する仕様情報を記載しております。
バスケット用サイドボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バスケット用サイドボックス
22L バスケット(3個)
引き出し式収納ケース用キャスター(4個)
機密文書分別ボックス
機密文書回収ボックス
440x550x870mm 引き出し式収納ケース(4段)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格541円3,979円1,217円9,300円112,153円14,612円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類収納ボックス--収納ボックス収納ボックス引き出し式収納ケース
ふた無--有有無
間口(mm)200-39285500440
奥行(mm)70-49412400550
高さ(mm)62-68222900870
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました