ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

硬質塩ビ板(10枚)EA440DYシリーズ【10個入り】

通常単価(税別)
4,967円~5,941円
税込単価
5,464円~6,535円
通常出荷日:3日目

【特長】・照明、サイン、看板等のディスプレイに・衝撃に強く、加工性良好で自己消火性があります

  • 写真は代表画像です。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

厚み

サイズ

詳細1

色

最小発注数量
1mm
300×300mm
透明タイプ
オレンジ
1パック

10個入り

0.5mm
300×300mm
不透明タイプ
黒
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,941円
( 6,535円 )
3日目
4,967円
( 5,464円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・照明、サイン、看板等のディスプレイに
・衝撃に強く、加工性良好で自己消火性があります

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

硬質塩ビ板(10枚)EA440DYシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
硬質塩ビ板(10枚)EA440DYシリーズ
低発泡塩ビ板(5・10枚)
塩ビ板(透明)
ポリカーボネイト板(透明) EA441PEシリーズ
MCナイロン板 EA441NCシリーズ
500×1000mm 硬質ポリエチレン板
メーカーエスコエスコ岩田製作所エスコエスコエスコ
通常価格4,967円-7,055円 -1,664円 -2,500円 -5,590円 -11,008円 -
通常出荷日3日目1日目〜8日目〜1日目〜1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

透明樹脂プレート・樹脂カバーパネルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト