ファクトリーサプライ用品技術窓口

540x445x325mm/58.6Lコンテナ

通常単価(税別)
6,420円
税込単価
7,062円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…ポリプロピレン・ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • 色
    グレー
  • 容量 (L)
    58.6
  • 外形間口 (mm)
    540
  • 外形奥行 (mm)
    445
  • 外形高さ (mm)
    325
  • サイズ
    内寸:491×396×320(H)mm、有効内寸:468×373×292(H)mm
  • 色詳細
    ライトグレー
  • ネスティングの高さ
    142mm
  • 圧縮荷重
    9.02kN(920kgf)
  • 商品名
    サンバケット#59N(ハンドル付)
  • 型番
    205701
  • メーカー
    三甲(サンコー)

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA506AM-31
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA506AM-31の仕様・寸法情報

商品タイプ
ボックス型コンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
色
グレー
容量(L)
58.6
外形間口(mm)
540
外形奥行(mm)
445
外形高さ(mm)
325
サイズ
内寸:491×396×320(H)mm、有効内寸:468×373×292(H)mm
色詳細
ライトグレー
ネスティングの高さ
142mm
圧縮荷重
9.02kN(920kgf)
商品名
サンバケット#59N(ハンドル付)
型番
205701
メーカー
三甲(サンコー)

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA506AM-31
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,420円
( 7,062円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリプロピレン
・ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。
・積み重ね可能
・容量…58.6L
・サイズ…540×445×325(H)mm

ご注意

  • 写真は代表画像です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

540x445x325mm/58.6Lコンテナの型番EA506AM-31のページです。 型番EA506AM-31に関する仕様情報を記載しております。
540x445x325mm/58.6Lコンテナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
540x445x325mm/58.6Lコンテナ
808x553x370mm/119.6L コンテナ(2個)
658x448x320mm/76.5L コンテナ
525x367x168mm/ 23L コンテナ(クリアー)
388x222x240mm/15.0L コンテナ(クリアー)
325×200×100mm/4.5Lコンテナ(青)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,420円18,413円6,768円3,113円5,469円1,241円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナ
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)その他ポリプロピレン(PP)
色グレーブルーグレークリアクリアブルー
容量(L)58.612076.522.814.94.5
外形間口(mm)540808658525388325
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました