ファクトリーサプライ用品技術窓口

[EA506AF-20用]344x344x24mmフタ

  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 材質
    ポリプロピレン
  • 色詳細
    透明
  • サイズ(外寸)
    344×344×24(H)mm
  • 商品名
    サンボックス330フタ(透明)
  • 型番
    701211
  • メーカー
    三甲(サンコー)

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA506AF-20F
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA506AF-20Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
材質
ポリプロピレン
色詳細
透明
サイズ(外寸)
344×344×24(H)mm
商品名
サンボックス330フタ(透明)
型番
701211
メーカー
三甲(サンコー)

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA506AF-20F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,152円
( 1,267円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA506AF-20用ふた
・材質:ポリプロピレン
・色:透明

ご注意

  • 写真は代表画像です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[EA506AF-20用]344x344x24mmフタの型番EA506AF-20Fのページです。 型番EA506AF-20Fに関する仕様情報を記載しております。
[EA506AF-20用]344x344x24mmフタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[EA506AF-20用]344x344x24mmフタ
[EA506AF-61,-62用]フタ
451×291×33mm[EA506AF-76用]フタ
547×379×42mm[EA506AF-100用]フタ
670×335×21mmコンテナ用フタ
[EA506AF-15 - 16用]630x390x 37mm フタ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,152円2,400円952円2,273円2,621円3,324円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン
色詳細透明オレンジ透明ブルー透明ライトグレー
サイズ(外寸)344×344×24(H)mm601×401×28(H)mm451×291×33(H)mm547×379×42(H)mm670×335×21(H)mm-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました